CG170B-20 2300 kW

CG170B-20 Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2300 ekW bij 1,0 pF
2300 ekW bij 1,0 pF
Brandstoftype
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
45.00%
45.00%

Productspecificaties voor CG170B-20

Continu nominaal vermogen 2300 ekW bij 1,0 pF 2300 ekW bij 1,0 pF
Brandstoftype Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 45.00% 45.00%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 2300 2300
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype CG170B-20 CG170B-20
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 258 in 6556 mm
Breedte 67 in 1706 mm
Hoogte 89 in 2263 mm
Drooggewicht - generatorset 47377 lb 21490 kg

Vergelijk CG170B-20 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170B-20, door computer gemaakte afbeelding

CG170B-20, aanzicht rechtsachter

CG170B-20, aanzicht linksachter

CG170B-20, aanzicht rechtsvoor

CG170B-20, aanzicht linksvoor

CG170B-20, door computer gemaakte afbeelding
CG170B-20, aanzicht rechtsachter
CG170B-20, aanzicht linksachter
CG170B-20, aanzicht rechtsvoor
CG170B-20, aanzicht linksvoor

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CG170B-20

Meer aanbiedingen bekijken