C9 (60 Hz) | Dieselgenerator 180-300 kW

Dieselgeneratorsets C9 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
300 ekW
300 ekW
Minimaal nominaal vermogen
180 kW
180 kW
Emissie/brandstofstrategie
EU Stage IIIA, laag brandstofverbruik
EU Stage IIIA, laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 180-300 ekW

Onze C9 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 180 ekW tot 300 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C9 generatorsets zijn vervaardigd conform de EPA-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen (Tier 3) met laag brandstofverbruik.

Voordelen

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Dynamo met R-frame

Dynamo met R-frame

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP1.3 bedieningspaneel

GCCP1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

Cat® generatorsetpakketten zijn volledig getest met prototype en gecertificeerde rapporten van torsietrillingsanalyse zijn beschikbaar. De pakketten zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van NFPA 110 voor laden en de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting.

Productspecificaties voor C9 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 300 ekW 300 ekW
Minimaal nominaal vermogen 180 kW 180 kW
Emissie/brandstofstrategie EU Stage IIIA, laag brandstofverbruik EU Stage IIIA, laag brandstofverbruik
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.41 in 112 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 537.01 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Hydraulische elektronische brandstofinspuiting Hydraulische elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 157 in 3988 mm
Breedte - maximaal 47.5 in 1207 mm
Hoogte - maximaal 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter
  • Turbocharger
  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3
  • EMCP4.4 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afscherming

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd
  • Flens voor klant; los meegeleverd
  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaat

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Voedingscentrale, IP22
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • IP23-beveiliging
  • 12 draden

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)
  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C9 (60 Hz) Optionele uitrusting

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Upgrades 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal): 400, 630, 800 en 1000 A (I assume 100 is an error in the source)

Bedieningspanelen

  • Weergave olietemperatuur
  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafoutrelais; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm laag brandstofpeil; brandstofpeilsensor

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting
  • Geluidgedempte omkasting voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers - inlaat achter/uitlaat achter; geluiddemping van 10 dBA of 25 dBA
  • Kit met 5 in en 6 in bochtstuk
  • Flens van 6 in
  • Flensadapter 5 - 6 in

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra groot, AREP-, CIP generatoren

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C9 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset C9 (rechtsachter)

Open generatorset C9 (linksachter)

Open generatorset C9 (rechtsvoor)

Open generatorset C9 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

Open generatorset C9 (rechtsachter)
Open generatorset C9 (linksachter)
Open generatorset C9 (rechtsvoor)
Open generatorset C9 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View