DG100 (1- en 3-fasig)

DG100 (1- en 3-fasig) Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal gasnoodstroomvermogen
100 ekW
100 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering als stationaire noodvoorziening
U.S. EPA-certificering als stationaire noodvoorziening

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Robust Spark Ignited Engine

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • Het 6,2 liter TCAC-motorblok met dubbele brandstof, geschikt voor aardgas en propaan, levert consistente prestaties en een uitstekend brandstofverbruik met lagere emissies.
Cat

Self-Regulated Alternator

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren.
  • Robuuste isolatieklasse H
  • High-efficiency alternators with flexible packaging and easy installation
  • Ease of serviceability and longer life
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

GCCP1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Eén veilige bron

  • De componenten die in de generatorset worden gebruikt, worden al in de ontwerpfase geselecteerd om optimale pakketprestaties te leveren.
  • De generatorset wordt volledig volgens onze kwaliteitsrichtlijnen in een fabriek van Caterpillar gemonteerd
  • Elk generatorsetpakket wordt getest voordat het de fabriek van Caterpillar verlaat
  • Cat productondersteuning, inclusief dealerondersteuning, onderdelen en garantie dekt het gehele Cat aandrijfsysteem
Cat

Certificeringen

  • UL2200
  • IBC Seismic
  • NFPA110

Productspecificaties voor DG100 (1- en 3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal gasnoodstroomvermogen 100 ekW 100 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering als stationaire noodvoorziening U.S. EPA-certificering als stationaire noodvoorziening
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Spanning 208-600 208-600
Motortype V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
Slag 3.75 in 95.3 mm
Cilinderinhoud 378.3 in³ 6.2 l
Compressieverhouding 9.8:1 9.8:1
Aanzuiging TCAC TCAC
Boring 4 in 101.6 mm
Brandstofsysteem Elektronisch Elektronisch
Lengte 96 in 2438 mm
Breedte 51 in 1295 mm
Hoogte 57 in 1448 mm
Drooggewicht - generatorset 3007 lb 1364 kg

DG100 (1- en 3-fasig) Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2.
  • Software voor bewaking op afstand

DG100 (1- en 3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG100 (1- en 3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DG100 aanzicht rechtsvoor

DG100 aanzicht linksvoor

DG100 aanzicht rechtsachter

DG100 aanzicht linksachter

DG100 omkasting aanzicht rechtsachter

DG100 omkasting aanzicht rechtsachter

DG100 aanzicht rechtsvoor
DG100 aanzicht linksvoor
DG100 aanzicht rechtsachter
DG100 aanzicht linksachter
DG100 omkasting aanzicht rechtsachter
DG100 omkasting aanzicht rechtsachter