Overzicht
Dieselgeneratorset voor 320-400 ekW
De C13 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 320-400 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C13 generatorsets voldoen aan de emissienormen voor een laag brandstofverbruik / met betrekking tot de brandstofstrategie.