D450 GC C15 (60 Hz) | Dieselgenerator 450 kW

D450 GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning
480-600 V
480-600 V
Frequentie
60 Hz
60 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 40 °C (104 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D450 GC

Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Maximaal nominaal vermogen 450 ekW 450 ekW
Minimaal nominaal vermogen 450 ekW 450 ekW
Motortype Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 l
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 189.6 in 4815 mm
Breedte - maximaal 64.2 in 1630 mm
Hoogte - minimum 80.1 in 2034 mm
Hoogte - maximaal 101.7 in 2584 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 8172.5 lb 3707 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok
  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Radiateur, pakket gemonteerd.
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Kijkglas voor radiateur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler

Generatorset

  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • 6 draden
  • Isolatiesysteem, klasse H

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Ondiep carter
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok
  • Olieaftapleiding met klep.

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren
  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Onderdelenboek
  • Hijsogen

D450 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Overloopbeveiligingsklep
  • Brede basis - schrank
  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Stroomonderbreker

  • 400 A LSI
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • Hulpcontacten
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 800 A LS/I

Regelsysteem

  • Spanningsloze contacten
  • 100 A laadcentrum
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • Geluidssignaal Gp
  • Aardlekrelais

Omkastingen

  • Noodstop
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming

Uitlaatsysteem

  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flexibele uitlaataansluiting
  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie

Startsysteem

  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah
  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Watermantelverwarmer

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Algemeen

  • UL2200-certificering
  • CSA-certificering
  • Uitgebreide servicedekking
  • Testrapport van generator
  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D450 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D450 GC open set

D450 GC open set

D450 GC open set

D450 GC open set

Omkasting

Omkasting

D450 GC open set
D450 GC open set
D450 GC open set
D450 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View