D80 GC C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 80 kW

Dieselgeneratorsets D80 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
80 ekW
80 ekW
Minimaal nominaal vermogen
80 ekW
80 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 80 ekW

Onze D80 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 80 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D80 GC generatorsets moeten aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen voldoen.

Voordelen

Bespaart tot 17% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D80 GC

Maximaal nominaal vermogen 80 ekW 80 ekW
Minimaal nominaal vermogen 80 ekW 80 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch, ADEM™ A4 Mechanisch, ADEM™ A4
Lengte - maximaal 82.6 in 2097 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1100 mm
Hoogte - maximaal 52.9 in 1343 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 950 lb 2095 kg

D80 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement
  • Luchtfilter

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set met brandstoftank/basis, van gevormd staal met enkelwandige integrale brandstoftank voor 24 uur

Generator

  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • 12 draden
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start- en laadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

D80 GC Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • 3-fasendetectie
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra wikkeling R-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Onderbrekers

  • Upgrades van onderbreker - 4-polige onderbreker naar 250 A, 400 A en 630 A

Koelsysteem

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Opties van bedieningspaneel

  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Spanningsloze contacten
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Acculader
  • GCCP 1.2 bedieningspaneel
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Noodstop met sleutel
  • Potentiometer voor toerentalafstelling

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2

Brandstofsysteem

  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Dubbelwandige brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Compacte framebasis voor open set
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Montageopties

  • Uitbouw van accu
  • Industriële geluiddemper
  • Elektronische regulateur
  • Extern enkel hijsoog - omkasting
  • Installatiekit voor geluiddemper

Speciale verpakking/inspecties voor verzending

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen - accessoires/diversen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur
  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D80 GC met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

D80 GC open set

D80 GC open set

D80 GC open set

D80 GC open set

Omkasting

Omkasting

D80 GC open set
D80 GC open set
D80 GC open set
D80 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View