Overzicht
1640-2250 ekW dieselgeneratorset
Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1640 ekW tot 2250 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.