DE75AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator voor 65 kVA

Dieselgeneratorsets C3.3 | DE75AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
75,0 kVA
75,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
60,0 kVA
60,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE75AE0 | Dieselgeneratorset voor 75 kVA

Het assortiment generatorsets van Caterpillar biedt betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Voldoet aan de vereisten van ISO 8528-3 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Dynamo met GTA-frame

Dynamo met GTA-frame

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
EMCP bedieningspaneel

EMCP bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

Volledig getest prototype met beschikbare gecertificeerde torsietrillingsanalyse

Productspecificaties voor C3.3 | DE75AE0

Maximaal nominaal vermogen 75,0 kVA 75,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 60,0 kVA 60,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 66.1 in 1680 mm
Breedte - maximaal 760 mm 29.9 in
Hoogte - maximaal 52.5 in 1333 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C3.3 | DE75AE0 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View