C9 | DE275E0

Dieselgeneratorsets C9 | DE275E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
275 kVA
275 kVA
Minimaal nominaal vermogen
250 kVA
250 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerd
Niet-gecertificeerd

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
A-frame dynamo

A-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP1.3 bedieningspaneel

GCCP1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Kenmerken van de generator

Kenmerken van de generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Toonaangevend startvermogen van de motor
  • Hoge efficiëntie
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes

Productspecificaties voor C9 | DE275E0

Maximaal nominaal vermogen 275 kVA 275 kVA
Minimaal nominaal vermogen 250 kVA 250 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerd Niet-gecertificeerd
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.41 in 112 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 537.01 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Hydraulische elektronische brandstofinspuiting Hydraulische elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 157 in 3988 mm
Breedte - maximaal 47.5 in 1207 mm
Hoogte - maximaal 73.5 in 1867 mm

C9 | DE275E0 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Beschermingsklasse IP23
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Voedingscentrale, IP22
  • 12 draden
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olieaftapkleppen
  • Smeerolie
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C9 | DE275E0 Optionele uitrusting

Certificeringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • EU-verklaring van overeenstemming

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Upgrades 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal): 400, 630, 800 en 1000 A (I assume 100 is an error in the source)

Bedieningspanelen

  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafoutrelais; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm laag brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Bedieningspaneelopties: spanningsloze contacten; lokale alarmclaxon; weergave olietemperatuur

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting
  • Geluidgedempte omkasting voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Kit met 5 in en 6 in bochtstuk
  • Uitlaatdempers - inlaat achter/uitlaat achter; geluiddemping van 10 dBA of 25 dBA
  • Flens van 6 in
  • Flensadapter 5 - 6 in

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra groot, AREP-, CIP generatoren

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C9 | DE275E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset C9 (rechtsachter)

Open generatorset C9 (linksachter)

Open generatorset C9 (rechtsvoor)

Open generatorset C9 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

Open generatorset C9 (rechtsachter)
Open generatorset C9 (linksachter)
Open generatorset C9 (rechtsvoor)
Open generatorset C9 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C9 | DE275E0

Meer aanbiedingen bekijken