Overzicht
Dieselgeneratorset 175 ekW
Onze DE200 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 175 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
Belangrijke specificaties
Onze DE200 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 175 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.
Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is
Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften
Weergave 1-6 van 8
| Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
| Emissie/brandstofstrategie | Ongeregeld Ongeregeld |
| Spanning | 220-480 V 220-480 V |
| Snelheid | 1800 tpm 1800 tpm |
| Belastingsduur | Noodvoorziening Noodvoorziening |
| Minimaal nominaal vermogen | 175 kW 175 kW |
| Maximaal nominaal vermogen | 175 kW 175 kW |
| Motortype | C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel |
| Boring | 4.1 in 105 mm |
| Slag | 5.3 in 135 mm |
| Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7 l |
| Compressieverhouding | 16.0:1 16.0:1 |
| Aanzuiging | Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling |
| Brandstofsysteem | Lijn- Lijn- |
| Type regulateur | Mechanisch Mechanisch |
| Lengte - maximaal | 130.9 in 3325 mm |
| Breedte - maximaal | 44.6 in 1134 mm |
| Hoogte - maximaal | 65.6 in 1666 mm |
| Droog gewicht - generatorset (maximaal) | 4257 lb 1931 kg |