D25 | C2.2 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 25 kW

Dieselgeneratorsets C2.2 | D25

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
25,0 ekW
25,0 ekW
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Cat

Cat C2.2-motor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Dynamo

  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
    • Hoge efficiëntie
    Cat

    GCCP 1.2 bedieningspaneel

    • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
    • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
    • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
    • Afbeelding is mogelijk niet representatief voor het werkelijke product
    Cat

    Koelsysteem

    • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 40 °C (104 °F)
    • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
    Cat

    Volledig assortiment uitrustingsstukken

    • IP23-dynamo's
    • Anti-trillingsbevestigingen
    • Conform UL142
    • Brandstoftanks voor 24, 48 en 72 uur met optie van basisplatform
    • In de fabriek gemonteerde telematica
    Cat

    Voetafdruk

    • Compact ontwerp maakt verbeterde verpakking mogelijk, resulterend in de kleinste voetafdruk voor generatorsets

    Productspecificaties voor C2.2 | D25

    Stand-byclassificatie 25,0 ekW 25,0 ekW
    Frequentie 60 Hz 60 Hz
    Emissie/brandstofstrategie US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Spanning 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
    Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
    Motortype 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel
    Boring 3.3 in 84 mm
    Slag 3.9 in 100 mm
    Cilinderinhoud 134 in³ 2.2 l
    Compressieverhouding 23.3:1 23.3:1
    Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
    Brandstofsysteem Mechanisch cassettetype Mechanisch cassettetype
    Type regulateur Mechanisch Mechanisch
    Lengte - maximaal 88.6 in 2250 mm
    Breedte - maximaal 41.3 in 1050 mm
    Hoogte - maximaal 57.9 in 1470 mm
    Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 Standaarduitrusting

    Motor

    • Dieselmotor 2,2 L, EPA TIER IV Interim
    • Elektrisch systeem, 12 VDC

    Uitlaatsysteem

    • Droge uitlaatspruitstukken

    Brandstofsysteem

    • Actuator met elektronische regulateur

    Bedieningspaneel

    • GCCP 1.2. R220 / R221 / D350 spanningsregelaars

    Telematica

    • PL444 Product Link 4G LTE-telematica

    Generatoren en generatoruitrustingsstukken

    • Anticondensatieverwarmingen
    • M-frame

    Systeem starten/belasten

    • 12 V-startmotoren

    Algemeen

    • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
    • Onderdelenboek
    • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails zijn hoogglans zwart

    C2.2 | D25 Optionele uitrusting

    Luchtinlaat

    • Inlaatluchtadapters

    Koelsysteem

    • Inlaat-/uitlaataansluitingen

    Uitlaat

    • Uitlaatverlengstuk
    • Elleboogstuk, flens
    • Flexibele koppeling
    • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen

    Telematica

    • PLG 601 en 641 Product Link-telematica

    Omkastingen

    • Geluidgedempte omkastingen van staal en aluminium

    Uitlaatdempers

    • 25 dB(A)-uitlaatdempers

    Systeem starten/belasten

    • Laaddynamo
    • Watermantelverwarmer
    • Acculader
    • Anticondensatieverwarming

    Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

    Vergelijk C2.2 | D25 met vaak vergeleken producten.

    Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

    VERGELIJK ALLE MODELLEN

    Mediagalerij

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25

    Bekijk actuele aanbiedingen voor  C2.2 | D25

    Meer aanbiedingen bekijken