D50 GC C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 50 kW

D50 GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD
US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD
Spanning
208-600 V
208-600 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D50 GC

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD US EPA Cert., Tier 3, voldoet aan SCAQMD
Spanning 208-600 V 208-600 V
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Minimaal nominaal vermogen 50 ekW 50 ekW
Maximaal nominaal vermogen 50 ekW 50 ekW
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in 4.4 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch, ADEM™ A4 Mechanisch, ADEM™ A4
Lengte - maximaal 77.2 in 1962 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1100 mm
Hoogte - maximaal 48 in 1220 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2055 lb 932 kg

D50 GC Standaarduitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Luchtfilter van type patroon

Onderbrekers

  • Tweede onderbrekerkast
  • Voedingsklemmenstrook
  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • 3-polig 100% nominaal

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set met brandstoftank/basis, van gevormd staal met enkelwandige integrale brandstoftank voor 24 uur

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Steenafscherming voor radiateur

Bedieningspanelen

  • Bundel NFPA110 omvat:
  • Alarm WCA1 bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau WSS1
  • Acculader PBC10NU NFPA
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Akoestisch alarm PAA1 op paneel
  • Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Geluidssignaal
  • Noodstopknop op afstand
  • Aardlekrelais
  • Discrete I/O-module
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Meting van brandstofniveau
  • Beveiligingsinrichtingen:
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker

Generator

  • 12 draden

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Start- en laadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

D50 GC Optionele uitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter van type patroon

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Onderbrekers

  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • Voedingsklemmenstrook
  • 3-polig 100% nominaal
  • Tweede onderbrekerkast

Bedieningspanelen

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Noodstopknop op afstand
  • Beveiligingsinrichtingen: Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - Meting van brandstofniveau - Uitschakeling bij overbelasting via onderbreker
  • Geluidssignaal
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Discrete I/O-module
  • Bundel NFPA110 omvat: Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd - WSS1-Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - WCA1-alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - PAA1-akoestisch alarm op paneel - PBC10NU NFPA-acculader - Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Aardlekrelais

Koelsysteem

  • Radiateur-verloopflens

Omkastingen

  • Externe noodstop
  • Geluidgedempte omkasting, niveau 2
  • Zichtvenster voor paneel

Uitlaatsysteem

  • Geluiddempingssystemen van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Montageset voor geluidsdemper aan bovenkant

Brandstofsysteem

  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Brandstoftanks van 209 en 394 US-gallon onder de basis
  • Tankhefsysteem
  • Noodontluchtingspijp
  • Vulopvang van 5 US-gallon

Verwarmingselementen

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Bedrading voor verwarming van overkappingsruimte
  • Accuverwarming
  • Smeeroliecarterverwarming
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bedrading voor verwarming van overkappingsruimte
  • Watermantelverwarmer

Generatoren

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Montagesysteem

  • Seismische trillingsisolatoren

Testen

  • Fabriekstest van 4 uur
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Testrapport van generator

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D50 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D50 GC open set

D50 GC open set

D50 GC open set

D50 GC open set

Omkasting

Omkasting

D50 GC open set
D50 GC open set
D50 GC open set
D50 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D50 GC

Meer aanbiedingen bekijken