Dieselgenerator DE400S GC voor 350-450 kVA

DE400S GC (60 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Spanning
220-480 V
220-480 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

A-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP 1.1 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Productspecificaties voor DE400S GC (60 Hz)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Spanning 220-480 V 220-480 V
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Maximaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Minimaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Motortype C9.3B ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9.3B ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.53 in 115 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 186.7 in 4743 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2014 mm
Hoogte - maximaal 84 in 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C9.3B, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • ADEM™ A4

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Lucht, koeling en uitlaat

  • Standaardluchtfilter

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Europese verklaringen

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Hulpvoeding

  • 240 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming
  • IP-standaard bij 21 FUW A-frame

Brandstofopslag

  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang 01
  • Brandstofniveauzender
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Besturing van de generatorset

  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Acculader
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Spanningsregelpotentiometer
  • PLG mobiele telefoon 4G E
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Accu
  • Weergave olietemperatuur
  • PLG mobiele telefoon 4G U
  • Koelvloeistofverwarmer
  • PLG-ethernet

Stroomonderbreker

  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 1250 A
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 1250 A
  • 4-polige onderbreker 800 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Hulpcontacten
  • 3-polige onderbreker 800 A
  • Shunt trip
  • 3-polige onderbreker 630 A

Lucht, koeling en uitlaat

  • 6 in set elleboogstukken
  • 6 in set elleboogstukken
  • 5 in set elleboogstukken
  • 5-6 in uitlaatadapter
  • Geluiddemper voor overkapping
  • 6 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Eentrapsluchtfilter
  • Geen uitlaatdemper
  • 5 in uitlaatdemper - 10 dB(A) geluidsniveaureductie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE400S GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC omkasting

DE400S GC omkasting

DE400S GC omkasting

DE400S GC omkasting

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC omkasting
DE400S GC omkasting
DE400S GC omkasting
DE400S GC omkasting

360 View
360 View
360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  DE400S GC (60 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken