3516B DGB (60 Hz) | Dieselgenerator 1640-1825 kW

3516B DGB™ (60 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Primair nominaal vermogen
1825 ekW
1825 ekW
Continu nominaal vermogen
1640 ekW
1640 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

SR5-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

Cat ECS bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

        
  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  •     
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Eén veilige bron

  • De componenten die in de generatorset worden gebruikt, worden al in de ontwerpfase geselecteerd om optimale pakketprestaties te leveren.
  • De generatorset wordt volledig volgens onze kwaliteitsrichtlijnen in een fabriek van Caterpillar gemonteerd
  • Elk generatorsetpakket wordt getest voordat het de fabriek van Caterpillar verlaat
  • Cat productondersteuning, inclusief dealerondersteuning, onderdelen en garantie dekt het gehele Cat aandrijfsysteem

Productspecificaties voor 3516B DGB™ (60 Hz)

Primair nominaal vermogen 1825 ekW 1825 ekW
Continu nominaal vermogen 1640 ekW 1640 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1825 ekW 1825 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1640 ekW 1640 ekW
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in 69 l
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™4 ADEM™4
Lengte - minimaal 264.3 in 6714 mm
Lengte - maximaal 264.3 in 6714 mm
Breedte - minimum 90.1 in 2288 mm
Breedte - maximaal 90.1 in 2288 mm
Hoogte - minimum 94.1 in 2391 mm
Hoogte - maximaal 94.1 in 2391 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 33300 lb 15135 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 33300 lb 15135 kg

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3516B DGB™ (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B

3516 DGB generatorset (linksvoor)

3516 DGB generatorset (linksachter)

3516 DGB generatorset (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B
3516 DGB generatorset (linksvoor)
3516 DGB generatorset (linksachter)
3516 DGB generatorset (rechtsvoor)

DGB-video

DGB-video

360 View