C2.2 (50 Hz) | Dieselgenerator 13-22 kVA

Dieselgeneratorsets C2.2 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
22,0 kVA
22,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
13,0 kVA
13,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP 1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
  • Afbeelding is mogelijk niet representatief voor het werkelijke product
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen. Het Cat® SOSSM-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

Productspecificaties voor C2.2 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 22,0 kVA 22,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 13,0 kVA 13,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 110-415 V 110-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 135.2 in³ 2.2 l
Compressieverhouding 22.5:1 22.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 59.1 in 1500 mm
Breedte - maximaal 24.4 in 620 mm
Hoogte - maximaal 43.9 in 1115 mm

C2.2 (50 Hz) Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • 12 draden

Regelsysteem

  • Mechanisch regelsysteem

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor koelvloeistof

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C2.2 (50 Hz) Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbreker

Opties van bedieningspaneel

  • Noodstop met sleutel
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • GCCP 1.3
  • Acculader

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting (GALV)
  • Enkel hijsoog voor omkasting

Brandstofsysteem

  • Alarm laag brandstofpeil

Montageopties

  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van accu

Speciale test en inspectie

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Steenafscherming voor radiateur

Vergelijk C2.2 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C2.2 generatorset (rechtsachter)

C2.2 generatorset (linksachter)

C2.2 generatorset (rechtsvoor)

C2.2 generatorset (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C2.2 generatorset (rechtsachter)
C2.2 generatorset (linksachter)
C2.2 generatorset (rechtsvoor)
C2.2 generatorset (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C2.2 (50 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken