XQP300

XQP300 Mobiele generatorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
300 kVA
300 kVA
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
127 - 480 V
127 - 480 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Gereed voor verhuur

Gereed voor verhuur

Robuust, duurzaam product met diverse kenmerken gereed voor verhuur om te voldoen aan taak- en toepassingsvereisten.
Brandstof/emissiestrategie

Brandstof/emissiestrategie

Optimale brandstofzuinigheid.
Cat C9 dieselmotor

Cat C9 dieselmotor

In de industrie bewezen betrouwbaarheid.
Cat EMCP 4.2B bedieningspaneel

Cat EMCP 4.2B bedieningspaneel

Gebruiksvriendelijke digitale bedieningselementen.
Generator Cat LC5100

Generator Cat LC5100

Geïntegreerde spanningsregelaar voor snelle respons in veeleisende toepassingen.
Robuuste gegalvaniseerde omkasting

Robuuste gegalvaniseerde omkasting

Voorkomt corrosie in bedrijf. Voorkomt binnendringen van water, biedt beveiliging en geluiddemping.

Productspecificaties voor XQP300

Nominaal vermogen primair 300 kVA 300 kVA
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C9 Cat C9
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 55 in 1400 mm
Hoogte 84 in 2124 mm
Lengte 160 in 4065 mm
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof 8553 lb 3880 kg
100% belasting 50 Hz 16.5 gal/uur 62.5 L/hr
100% belasting 60 Hz 19.4 gal/uur 73.5 L/hr
75% belasting 50 Hz 12.5 gal/uur 47.3 L/hr
75% belasting 60 Hz 14.7 gal/uur 55.8 L/hr
50% belasting 50 Hz 8.9 gal/uur 33.8 L/hr
50% belasting 60 Hz 10.6 gal/uur 40.1 L/hr

XQP300 Standaarduitrusting

CAT C9 dieselmotor

  • Met turbocharger

Generator

  • LC5114N-frame.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer. Af fabriek gevuld

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 24 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.2B

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank. Houders voor vorkheftrucks. Sleepstangen. Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen.

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQP300 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  XQP300

Meer aanbiedingen bekijken