D125 GC C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 125 kW

Dieselgeneratorsets D125 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
125 ekW
125 ekW
Minimaal nominaal vermogen
125 ekW
125 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 125 ekW

Onze D125 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 125 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D125 GC generatorsets zijn leverbaar met diverse emissieniveaus.

Voordelen

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Bespaart tot 11% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
M-frame dynamo

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • ULC-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor D125 GC

Maximaal nominaal vermogen 125 ekW 125 ekW
Minimaal nominaal vermogen 125 ekW 125 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronisch, commonrail Elektronisch, commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 103.7 in 2634 mm
Breedte - maximaal 51.2 in 1300 mm
Hoogte - maximaal 52.2 in 1402 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gebogen staal met integrale enkelwandige brandstoftank voor 24 uur
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Systeem starten/belasten

  • 24 V-accu met frame en kabels

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

D125 GC Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Uitbouw van dynamo
  • Dynamo's met optioneel LC-frame
  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • 3-fasendetectie
  • Set voor kwadratuurcompensatie

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A

Opties van bedieningspaneel

  • Acculader
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Spanningsloze contacten
  • Noodstop met sleutel
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Contacten toerentalafstelling
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm

Regelsysteem

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Statische batterijlader
  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2

Montageopties

  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Uitbouw van accu
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Elektronische regulateur

Brandstofsystemen

  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Compact basisplatform voor open sets
  • Alarm hoog brandstofpeil

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D125 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D125 GC open set

D125 GC open set

D125 GC open set

D125 GC open set

Omkasting

Omkasting

D125 GC open set
D125 GC open set
D125 GC open set
D125 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View