Overzicht
C280-16
Onze C280-16 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 4400 tot 4840 ekW bij 60 Hz en 5875 tot 6500 kVA bij 50Hz, en zijn gemaakt voor uw essentiële en continue stand-by- en primaire toepassingen We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset kan worden geconfigureerd om aan IMO/EPA Tier 2 of EPA Tier 4 Final te voldoen.