Dieselgenerator DE1000S GC (60 Hz) voor 1000 ekW

DE1000S GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik
Spanning
380-480 V
380-480 V
Frequentie
60 Hz
60 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Wereldwijde productondersteuning

  • Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen
  • Uw plaatselijke Cat dealer biedt uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

  • Laag brandstofverbruik

Productspecificaties voor DE1000S GC

Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-480 V 380-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Minimaal nominaal vermogen 1000 ekW 1000 ekW
Maximaal nominaal vermogen 1000 ekW 1000 ekW
Motortype Watergekoelde 4-takt dieselmotor C32B TA, V-12 Watergekoelde 4-takt dieselmotor C32B TA, V-12
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 l
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 73.1 in 1856 mm
Breedte - maximaal 73.1 in 1856 mm
Hoogte - minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hoogte - maximaal 87.3 in 2217.5 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14669 lb 6654 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3

Koelsysteem

  • Radiateur

DE1000S GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE1000S GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View