DE500S GC (60 Hz) | Dieselgenerator 500 kW

Dieselgeneratorsets DE500S GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Minimaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 500 kW

Onze DE500S GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 500 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
A-frame dynamo

A-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.1 bedieningspaneel

GCCP 1.1 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • CE-certificering beschikbaar
  • CIS-certificering beschikbaar

Productspecificaties voor DE500S GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 15.8:1 15.8:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 122 in 3100 mm
Breedte - maximaal 52.7 in 1338 mm
Hoogte - maximaal 85.4 in 2168 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Generator en uitrustingsstukken

  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale

Generatorset in pakket

  • Onderhoudsindicator
  • Radiateurpakket gemonteerd
  • Wegwerpluchtfilter
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie
  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

Systeem starten/belasten

  • 24 V-accu met frame en kabels

DE500S GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Onderbrekers

  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Flexibele uitlaatkoppelingen van 8 in
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Geluidsniveaureductie van 10, 25 en 35 dB(A)

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met LC-frame
  • Indringingsbescherming
  • LC CIP generator
  • A-frame -CIP generator
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote A-frame generator
  • Anticondensatieverwarming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar
  • Enkele acculader 5 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE500S GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC omkasting

DE500S GC omkasting

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC omkasting
DE500S GC omkasting

360 View
360 View