Overzicht
DE220E0 | Dieselgeneratorset voor 220 kVA
Onze generatorset DE220E0 produceert betrouwbaar vermogen van 220 kVA bij 50 Hz en wordt aangedreven door een C7.1 dieselmotor, ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.
Belangrijke specificaties
Onze generatorset DE220E0 produceert betrouwbaar vermogen van 220 kVA bij 50 Hz en wordt aangedreven door een C7.1 dieselmotor, ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.
Weergave 1-6 van 8
| Emissie/brandstofstrategie | Ongeregeld Ongeregeld |
| Spanning | 220-415 V 220-415 V |
| Frequentie | 50 Hz 50 Hz |
| Snelheid | 1500 tpm 1500 tpm |
| Belastingsduur | Stand-by, primair Stand-by, primair |
| Maximaal nominaal vermogen | 220 kVA 220 kVA |
| Minimaal nominaal vermogen | 200 kVA 200 kVA |
| Motortype | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| Boring | 4.1 in 105 mm |
| Slag | 5.3 in 135 mm |
| Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7 L |
| Compressieverhouding | 16.0:1 16.0:1 |
| Aanzuiging | Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling |
| Brandstofsysteem | Lijn- Lijn- |
| Type regulateur | Elektronisch Elektronisch |
| Lengte - maximaal | 98.4 in 2500 mm |
| Breedte - maximaal | 52 in 1320 mm |
| Hoogte - maximaal | 64 in 1626 mm |
| Droog gewicht - generatorset (maximaal) | 3816 lb 1731 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENDE220E0 open, rechtsachter
DE220E0 open, linksachter
DE220E0 open, rechtsvoor
DE220E0 open, linksvoor
Omkasting
Omkasting