Overzicht
Dieselgeneratorset 550 kVA
Onze DE550 GC dieselgeneratorsets, aangedreven door een C13 dieselmotor, produceren betrouwbaar vermogen van 550 kW bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
Belangrijke specificaties
Onze DE550 GC dieselgeneratorsets, aangedreven door een C13 dieselmotor, produceren betrouwbaar vermogen van 550 kW bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.
De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht
Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten
Weergave 1-6 van 8
| Frequentie | 50 Hz 50 Hz |
| Emissie/brandstofstrategie | Ongeregeld Ongeregeld |
| Spanning | 380-415 V 380-415 V |
| Snelheid | 1500 tpm 1500 tpm |
| Belastingsduur | Noodvoorziening Noodvoorziening |
| Minimaal nominaal vermogen | 550 kVA 550 kVA |
| Maximaal nominaal vermogen | 550 kVA 550 kVA |
| Motortype | C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
| Boring | 5.1 in 130 mm |
| Slag | 6.2 in 157 mm |
| Cilinderinhoud | 763 in³ 12.5 L |
| Compressieverhouding | 15.8:1 15.8:1 |
| Aanzuiging | Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling |
| Brandstofsysteem | EUI EUI |
| Type regulateur | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
| Lengte - maximaal | 122 in 3100 mm |
| Breedte - maximaal | 52.7 in 1338 mm |
| Hoogte - maximaal | 85.4 in 2168 mm |
| Droog gewicht - generatorset (maximaal) | 6693 lb 3036 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENDE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC omkasting
DE550 GC omkasting