G3520 2000 ekW

G3520 met SNELLE RESPONS Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal gasnoodstroomvermogen
2000 ekW bij 0,8 pF
2000 ekW bij 0,8 pF
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Cat G3520 gasmotor

Cat G3520 gasmotor

  • Het robuuste blokontwerp met hoog toerental zorgt voor een langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten
  • Ontworpen voor maximale prestaties bij aardgas en waterstofmengsels onder lage druk via pijpleidingen
  • Eenvoudig verbrandingssysteem met open kamer voor betrouwbaarheid en flexibiliteit
  • Geavanceerd ontstekingssysteem en regeling lucht-brandstofverhouding voor lagere emissie en motorefficiëntie
  • Eén elektronische regelmodule verwerkt alle motorfuncties: ontsteking, regelen, regeling van de lucht-brandstofverhouding en motorbeveiliging
Generator SR5

Generator SR5

  • Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van gasmotoren van Caterpillar
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Hoge efficiëntie
Cat ECS 100 bedieningspaneel

Cat ECS 100 bedieningspaneel

Cat ECS 100 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 43 °C (110 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Emissies

Emissies

  • EPA-certificering voor noodvoorzieningen en niet-noodvoorzieningen
  • Daarnaast is er een op NOx selecteerbare generatorset beschikbaar zodat aan de meeste wereldwijde emissienormen tot 0,5 g/pk-uur NOx-niveau zonder nabehandeling kan worden voldaan
Beproefd systeem

Beproefd systeem

  • In de praktijk bewezen in diverse toepassingen wereldwijd
  • Volledig getest met prototype
  • Gecertificeerde torsietrillingsanalyse beschikbaar

Productspecificaties voor G3520 met SNELLE RESPONS

Nominaal gasnoodstroomvermogen 2000 ekW bij 0,8 pF 2000 ekW bij 0,8 pF
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
Frequentie 60 Hz 60 Hz
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Compressieverhouding 11.5 11.5
Motortype G3520 G3520
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.6 l
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Lengte 336 in 8534 mm
Breedte 94 in 2386 mm
Hoogte 128 in 3230 mm
Gewicht 48500 lb 22000 kg

G3520 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Koeling

  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)

Algemeen

  • Onderdelenboek
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Service rechts

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR)
  • SR5
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarming
  • Isolatie NEMA klasse H

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Watermantelverwarmer
  • Elektrische startmotor

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

G3520 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.4
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Relais bij uitvallen motor
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Pc-bewaking op afstand
  • Lokale pc-bewaking

Onderbrekers

  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-Onderbrekers
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer
  • Op frame gemonteerd
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-Onderbrekers

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming

Uitlaat

  • Geluidsniveaureductie van 18, 25 dB(A)
  • Uitlaatdemper 305 mm (12 in), met vonkenvanger
  • Elleboogstuk, 305 mm (12 in)
  • Flens van 305 mm (12 in)
  • Uitlaatdemper, 305 mm (12 in)

Brandstofsysteem

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA druksensoren gasaandrijfsysteem

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat

Generator

  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Generatorluchtfilter
  • Kabeltoegangskast
  • Europese rails
  • Uitschuifkast voor laagspanning

Starten/Laden

  • Acculader 20 A, 24 V DC
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS

Vergelijk G3520 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset

Noodvoorziening

Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

Noodvoorziening
Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

360 View