MEC500

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen (AC-ingang)
500 kW
500 kW
Spanningsbereik (AC-ingang)
400-660 VAC
400-660 VAC
Frequentiebereik
50 of 60 Hz
50 of 60 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Ultrasnel opladen van de accu

Ultrasnel opladen van de accu

  • Geschikt voor een uitgangsvermogen van 300-1000 Volt.
  • Geschikt voor een uitgangsstroomsterkte van 0-700 Ampère.
  • Vermogen tot 500 kW.
  • Regeneratie van stroom terug in het netvoedingsnetwerk.
  • Mogelijkheid om de spanning te verhogen om variabele ingangsspanningen op te vangen.
  • Instelbare uitgangsstroom voor verschillende batterijtypen/technologieën.
  • Kan parallel worden geschakeld met extra eenheden voor meer vermogen.
  • 3-fasen AC/DC actieve voorzijde voor vierkwadrants ingangsvermogenregeling.
  • 3-fasen verweven DC/DC-omzetteruitgang voor strakke spanningsregeling en minimale rimpelstroom.
Cat

Ingebouwde duurzaamheid

  • Kan op het basisplatform worden gesleept - of in een bak of met vorken worden opgetild. De eenheid kan in een mijnschacht worden neergelaten met behulp van hijsogen van militaire kwaliteit.
  • Klaar voor hoge trillingen, seismische en schokbelasting - de unit is geïsoleerd op het basisplatform gemonteerd en de elektronische regelmodules (ECM's) zijn ook gemonteerd conform ISO.
  • De MEC500 voldoet aan IP66 volgens IEC-norm 60529 en beschermt essentiële componenten tegen zowel stof als water, inclusief hondenhoksecties waar elektrische in- en uitgangsaansluitingen tot stand worden gebracht.
  • Ingebouwd: afgesloten airconditioning, ontvochtiging, een geïntegreerde Cat radiator en twee on-demand ventilatoren ter ondersteuning van de koeling.
  • Ontworpen om bestand te zijn tegen de impact van kleine vallende stenen, voldoet aan de ISO 2867-normen.
  • De gepatenteerde Cat oplaadkabel (verkrijgbaar in lengtes van 10 of 15 m) is voorzien van een metalen mantel voor extra mechanische en elektrische bescherming.
  • Hoogtemogelijkheden tussen 3600 m boven de grond en 4500 m onder de grond.
Cat

Eenvoudig en veilig in gebruik

  • De lader voert een kortsluitings- en isolatieweerstandscontrole uit op de kabel voordat de uitgang wordt bekrachtigd.
  • Als de Cat R1700 LHD wordt opgeladen, kunnen alle laadfuncties worden beheerd vanaf het toetsenblok van de R1700-machine. Automatisch starten kan worden geconfigureerd om het opladen te starten zodra de verbinding met de machine tot stand is gebracht.
  • Als alternatieve uitrustingen worden opgeladen, kan de lader worden gestart en gestopt met een eenvoudig toetsenbord met 6 functies.
  • Als een connector wordt losgetrokken zonder op de stopknop te drukken, doorloopt de lader een noodstopprocedure.
  • Een geïntegreerd display op de MEC500 vereenvoudigt diagnose en probleemoplossing. De R1700-oplaadpoort meet constant de temperatuur, spanning en stroomsterkte om storingen te detecteren. Defecten of storingen worden via het display en hoorbare waarschuwingen aan de machinist doorgegeven.
  • Het batterijgevoede voertuigbeheersysteem dicteert de MEC500 precies wat nodig is. Als de batterijen van de machine 600 Ampère nodig hebben, stuurt de MEC500 ze 600 Ampère. Voor het gemak kan de machinist de laadcyclus volgen vanuit de cabine of vanaf het display op de MEC500.
  • De lader heeft ingebouwde lijnisolatiemonitoren op de AC-ingang en DC-uitgang. Wanneer ze parallel zijn geschakeld met meerdere laders, worden de lijnisolatiemonitors automatisch met elkaar gecoördineerd om uitgebreide en ononderbroken aardingsfoutbeveiliging te bieden.
  • Een isolatietransformator is vereist en moet in de buurt van de oplader worden geïnstalleerd.

Productspecificaties voor MEC500

Nominaal vermogen (AC-ingang) 500 kW 500 kW
Spanningsbereik (AC-ingang) 400-660 VAC 400-660 VAC
Frequentiebereik 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
Ingang Voeding (AC-ingang) 3-fasen Geïsoleerde Aarding (IT) 3-fasen Geïsoleerde Aarding (IT)
Uitgangsspanning 300-1,000 VDC 300-1,000 VDC
Nominale stroomsterkte (DC-uitgang) 700 A 700 A
Kabeluitgang - Cat gepatenteerde connector 700 A 700 A
Kabeluitgang - CCS-connector (Optioneel) 200 Ampère (met optionele vloeistofkoeling tot 500 Ampère in ontwikkeling) 200 Ampère (met optionele vloeistofkoeling tot 500 Ampère in ontwikkeling)
Temperatuurbereik van bedrijfsomgeving -25° tot +50° C (13° tot 122° F) -25° tot +50° C (13° tot 122° F)
Opbergruimten -40° tot +80° C (-40° tot +176° F) -40° tot +80° C (-40° tot +176° F)
Interface met regeling CAN CAN
Type besturing IEC 61851-23/24 (met CAN) IEC 61851-23/24 (met CAN)
Naleving en veiligheid CSA M421; UL2202 (in ontwikkeling) CSA M421; UL2202 (in ontwikkeling)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 met Optionele Schrank 4490 lb 2037 kg

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk MEC500 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

MEC500 Lader voor mobiele uitrusting
MEC500 Lader voor mobiele uitrusting
MEC500 Lader voor mobiele uitrusting
MEC500 Lader voor mobiele uitrusting
MEC500 Lader voor mobiele uitrusting
MEC500 Lader voor mobiele uitrusting

Snellaadoplossing voor accu-aangedreven uitrusting

Snellaadoplossing voor accu-aangedreven uitrusting

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie