C13 (50 Hz) | Dieselgenerator 350-450 kVA

Dieselgeneratorsets C13 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Minimaal nominaal vermogen
350 kVA
350 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
A-frame dynamo

A-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP 1.3 bedieningspaneel

GCCP 1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

Productspecificaties voor C13 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Minimaal nominaal vermogen 350 kVA 350 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.12 in 130 mm
Slag 6.18 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 186.7 in 4743 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2014 mm
Hoogte - maximaal 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter; voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generator en uitrustingsstukken

  • Voedingscentrale, IP22
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming

Generatorset in pakket

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Wegwerpluchtfilter
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • Radiateurpakket gemonteerd
  • Onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olieaftapkleppen
  • Smeerolie
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) Optionele uitrusting

Europese verklaringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Voedingsklemmenstrook
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 3-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.4
  • Spanningsloze contacten
  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafout; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; alarm laag brandstofpeil; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm hoog brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Plaatselijke alarmmodules: plaatselijke waarschuwingsinrichting
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand

Koelsysteem

  • Steenafschermingen
  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen
  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Geluidsniveaureductie van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Uitlaatdempers - einde in / einde uit
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flexibele uitlaatkoppelingen van 8 in

Brandstofsysteem

  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Conformiteit met BS799 als optie geïntegreerd, dubbelwandige brandstoftankbasis
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Extra grote A-frame generator
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Indringingsbescherming
  • A-frame -CIP generator
  • Generator met LC-frame
  • LC CIP generator
  • Anticondensatieverwarming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Enkele acculader 5 A
  • Watermantelverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C13 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C13 dieselgenerator (rechtsachter)

C13 dieselgenerator (linksachter)

C13 dieselgenerator (rechtsvoor)

C13 dieselgenerator (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C13 dieselgenerator (rechtsachter)
C13 dieselgenerator (linksachter)
C13 dieselgenerator (rechtsvoor)
C13 dieselgenerator (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C13 (50 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken