Energietijdschakelingsmodule
Energietijdschakelingsmodule
Energietijdschakelingsmodule
Energietijdschakelingsmodule
Foto's (3)
NIEUW

Telecom hybride energiesystemen Systemen voor energieopslag in accu's

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Toepassing
Beperking van piekbelasting
Beperking van piekbelasting
Type module
Energietijdschakelingsmodule
Energietijdschakelingsmodule
Vermogen op typeplaatje
24 kW DC uitgangsvermogen
24 kW DC uitgangsvermogen

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Cat

Betrouwbaar, modulair en compact

        
  • Met het ETS-systeem kunnen zonne-energiecontrollers, gelijkrichters, omvormers, accu's, beveiligings- en communicatiehardware eenvoudig in één robuuste kast worden geïnstalleerd.
  •     
  • De kast is ontworpen met een modulaire configuratie voor installatie op locatie van extra hardware om de groei van de energievereisten op het werkterrein te beheren.
Cat

Integratie van vermogen

        
  • De ETS-eenheid is ontworpen om een zonne-energieopwekkingssysteem te integreren met elk beschikbaar elektriciteitsnet, accu en waar nodig een stand-by dieselgeneratorset.
  •     
  • De buitenkast met IP55-classificatie bevat zowel stroomregel- als distributieapparatuur met ruimte voor geschikte accu's om de opgewekte energie op te slaan voor gebruik als het elektriciteitsnet en zonne-energie onvoldoende of niet beschikbaar zijn.
Cat

Systeemcontroller

        
  • Beheert systeemparameters en biedt realtime externe toegang tot alle systeemgegevens.
  •     
  • De controller kan systeemgegevens opslaan en heeft een interface met aanraakscherm voor eenvoudige installatie en onderhoud.
Cat

Oplaadregelaar voor zonne-energie

        
  • MPPT-regelaars (Maximum Power Point Tracking) zijn ontworpen om de energieonttrekking en -omzetting te maximaliseren en inefficiëntie te minimaliseren.
Cat

Gelijkrichter (AC naar DC-conversie)

        
  • Het systeem heeft ruimte voor meerdere gelijkrichterplateaus voor het opnemen van een gelijkrichterregelmodule en gelijkrichters.
  •     
  • Het aantal gelijkrichtermodules kan in het veld worden gewijzigd als de generatorset moet worden opgewaardeerd voor toekomstige belastingseisen.
Cat

Energieopslag

        
  • Geavanceerde lithium-ion accu's bieden energiedichtheid, hoge ontlaad-/oplaadefficiëntie en een lange levensduur.
  •     
  • Op afstand bewaken van de conditie en prestaties van accu's.​

Productspecificaties voor Telecom hybride energiesystemen

Toepassing Beperking van piekbelasting Beperking van piekbelasting
Type module Energietijdschakelingsmodule Energietijdschakelingsmodule
Vermogen op typeplaatje 24 kW DC uitgangsvermogen 24 kW DC uitgangsvermogen
Energiecapaciteit op typeplaatje tot 150 kWh tot 150 kWh

Telecom hybride energiesystemen Standaarduitrusting

Energietijdschakelingsmodule

  • Fotovoltaïsche systeemcontroller met HMI met aanraakscherm, afstandsbediening en bewakingscommunicatie.​
  • MPPT-oplaadregelaars voor zonne-energie (aangepast aan de toepassing).​
  • Gelijkrichtermodules (AC-DC) (aangepast aan de toepassing).​
  • Accu's voor energieopslag (aangepast aan de toepassing).​
  • 4G GSM-modem en MODBUS-connectiviteit.​

Telecom hybride energiesystemen Optionele uitrusting

Beschikbare opties

  • Omvormermodule (DC-AC)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Telecom hybride energiesystemen met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Telecom hybride energiesystemen

Meer aanbiedingen bekijken