3412C (50 Hz) | Dieselgenerator 680-900 kVA

Dieselgeneratorsets 3412C | 900 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
680 kVA
680 kVA
Minimaal nominaal vermogen
680 kVA
680 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 680-900 kVA

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting in één stap

Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden

Maakt gebruik van de nieuwste ADEM™ 5 controllers

Zorgt voor nauwkeurige bediening bij alle ladingen

Op te waarderen bedieningselementen. Maakt eenvoudige revisie van EMCP 4.3/4.4 controllers mogelijk

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
SR500-dynamo

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Bedieningspaneel EMCP 4

Bedieningspaneel EMCP 4

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • EU-conformiteitsverklaring
  • EU-inbouwverklaring
  • Conformiteit Eurazië (EAC)

Productspecificaties voor 3412C | 900 kVA

Maximaal nominaal vermogen 680 kVA 680 kVA
Minimaal nominaal vermogen 680 kVA 680 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1648.86 in³ 27.02 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Pomp en leidingen Pomp en leidingen
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 162.4 in 4125 mm
Breedte - minimum 75 in 1906 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 12039 lb 5461 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Noodstopdrukknop
  • Overtoeren
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Frequentie (Hz)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • V (L-L en L-N)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Motorcyclus tornen
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
  • Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Digitale I/O-module
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Lage oliedruk
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Bedieningselement voor Run/auto/stop
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • De kenmerken zijn onder andere:
  • Compatibel met de volgende optionele modules:
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Spanning afstellen
  • tpm
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Gelijkspanning
  • Communicatie
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Toerental afstellen
  • Noodstop
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • koelvloeistoftemperatuur
  • Digitale indicatie voor:
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • kW/uur (totaal)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorfasevolgorde
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Bedrijfsuren
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant

Koelsysteem

  • Ventilator en riemkappen
  • Radiateur met afscherming (geschikt voor 50 °C)
  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis
  • Uitschakeling koelvloeistofpeil
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk met ANSI-uitlaatflens, pakking, bouten en lasflens, los geleverd

Brandstofsysteem

  • Primaire en secundaire brandstoffilters
  • Waterafscheider
  • Flexibele brandstofleidingen tot aan basis
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator en uitrustingsstukken

  • 3-fasendetectie
  • Stroomrailafsluiting
  • SR4B, zelfbekrachtigd
  • 2:1 V/Hz
  • Temperatuurstijgingsklasse F
  • 12 draden
  • Isolatieklasse H
  • Reactieve afname
  • Spanningsregelaar VR6

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis
  • Oliefilter
  • Dampafvoer, uitstroomopening aan voorkant van radiateur
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Basis van gevormd staal met lineaire trillingsisolatoren tussen basis en motorgenerator

Systeem starten/belasten

  • Brandstofafsluitklep
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu met frame, kabels
  • 24 V startmotor

3412C | 900 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met open element

Onderbrekers

  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC 100% nominaal, 24 V DC shunt trip
  • 1600 A, 3-polig, non-UL, 100% nominaal, 24 V DC shunt trip

Bedieningspaneel

  • Aardlekrelais
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Eerste lokale waarschuwingsinrichtingen
  • Algemeen alarm-/uitschakelrelais
  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • GCCP bedieningspaneel
  • Generator draait, VFC
  • GCCP bedieningspaneel
  • Lokaal discreet I/O-pakket
  • Bewakingspakket voor generatortemperatuur

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Watermantelverwarmingen

Europese certificeringen

  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)

Uitlaatsysteem

  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Set elleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Digitale spanningsregelaar
  • Extra grote en speciale generatoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Brandstoftankbasis (1200 L)

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Starten/laden

  • Accuschakelaar
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Extra grote accu's

Regelsysteem

  • Elektronische lastverdeling

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3412C | 900 kVA met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3412C (linksvoor)

3412C (rechtsvoor)

3412C rechtsachter

3412C (linksachter)

3412C (linksvoor)
3412C (rechtsvoor)
3412C rechtsachter
3412C (linksachter)