Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Foto's (4)
360°-weergave (1)

3512B (60 Hz) 1500 ekW met pakket dat kan worden opgewaardeerd Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1500/1400 ekW
1500/1400 ekW
Primair nominaal vermogen
1360/1275 ekW
1360/1275 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

SR5-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

Koelsysteem

        
  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  •     
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Bedieningspaneel EMCP 4

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Certificeringen

Productspecificaties voor 3512B (60 Hz) 1500 ekW met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 1500/1400 ekW 1500/1400 ekW
Primair nominaal vermogen 1360/1275 ekW 1360/1275 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380 tot 480 V 380 tot 480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1500 kW 1500 kW
Minimaal nominaal vermogen 1230 kW 1230 kW
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 51.8 in³ 3161.03 L
Compressieverhouding 14,0:1 standaard 15,5:1 HD 14,0:1 standaard 15,5:1 HD
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - maximaal 207.8 in 5279 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2409 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 24297 lb 11021 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 24959 lb 11321 kg

Vergelijk 3512B (60 Hz) 1500 ekW met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3512B (60 Hz) 1500 ekW met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Meer aanbiedingen bekijken