C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 72-100 kW

C4.4 (60 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning
110-480 V
110-480 V
Frequentie
60 Hz
60 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Dynamo met R-frame

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H

GCCP 1.2 bedieningspaneel

GCCP 1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
  • Afbeelding is mogelijk niet representatief voor het werkelijke product
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen. Het Caterpillar S•O•S℠-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

Productspecificaties voor C4.4 (60 Hz)

Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Maximaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Minimaal nominaal vermogen 72 ekW 72 ekW
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 of 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 of 18,3:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe inspuiting of common-rail Directe inspuiting of common-rail
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 75.8 in 1925 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set brandstoftank/basis van gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generator

  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels
  • Accu's

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra wikkeling R-frame
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra wikkeling R-frame
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • LC-frame-dynamo met bescherming tegen maritieme omgeving
  • 3-fasendetectie

Onderbrekers

  • Upgrades van onderbreker - 4-polige onderbreker naar 250 A, 400 A en 630 A

Koelsysteem

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Opties van bedieningspaneel

  • GCCP 1.3
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Spanningsloze contacten
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Spanningsregelpotentiometer

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2
  • Geluidgedempt niveau 1 (gegalv.)
  • Verhuurpakket - CAE-verhuur enige optie

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Brandstofsysteem

  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Compacte framebasis voor open set
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Dubbelwandige brandstoftank

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Montageopties

  • Elektronische regulateur
  • Industriële geluiddemper
  • Extern enkel hijsoog - omkasting
  • Uitbouw van accu
  • Installatiekit voor geluiddemper

Speciale verpakking/inspecties voor verzending

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen - accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C4.4 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C4.4 open set (rechtsachter)

C4.4 open set (linksachter)

C4.4 Open set (rechtsvoor)

C4.4 Open set (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C4.4 open set (rechtsachter)
C4.4 open set (linksachter)
C4.4 Open set (rechtsvoor)
C4.4 Open set (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C4.4 (60 Hz)

Meer aanbiedingen bekijken