Dieselgenerator DE1400 GC (50 Hz) voor 1400 kVA

Dieselgeneratorsets DE1400 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
1400 kVA
1400 kVA
Maximaal nominaal vermogen
1400 kVA
1400 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Wereldwijde productondersteuning

Wereldwijde productondersteuning

  • Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen
  • Uw plaatselijke Cat dealer biedt uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
SR500-dynamo

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP1.3 bedieningspaneel

GCCP1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

  • Laag brandstofverbruik

Productspecificaties voor DE1400 GC

Minimaal nominaal vermogen 1400 kVA 1400 kVA
Maximaal nominaal vermogen 1400 kVA 1400 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 400-415 V 400-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 82.3 in 1856 mm
Breedte - maximaal 82.3 in 1856 mm
Hoogte - minimum 89.3 in 2268 mm
Hoogte - maximaal 89.3 in 2268 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 16393 lb 7436 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 16393 lb 7436 kg

DE1400 GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3

Koelsysteem

  • Radiateur

DE1400 GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE1400 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  DE1400 GC

Meer aanbiedingen bekijken