Dieselgeneratorset DE11E3S (50 Hz) | 11 kVA

Dieselgeneratorsets C1.5 | DE11E3S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
11 kVA
11 kVA
Maximaal nominaal vermogen
11 kVA
11 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 11 kVA

Onze C1.5 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 11,0 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de ISO 8528-5 vereisten voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE11E3S voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIA.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C1.5 | DE11E3S

Minimaal nominaal vermogen 11 kVA 11 kVA
Maximaal nominaal vermogen 11 kVA 11 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair

C1.5 | DE11E3S Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen

C1.5 | DE11E3S Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C1.5 | DE11E3S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Omkasting

C1.5 generatorset (linksachter)

Omkasting
C1.5 generatorset (linksachter)

Bekijk actuele aanbiedingen voor  C1.5 | DE11E3S

Meer aanbiedingen bekijken