DE218AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator 200,0 kVA

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie
Spanning
220-380 V
220-380 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Voldoet aan de vereisten van ISO 8528-3 voor stabiele toestand en reactie op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

Dynamo met GTA-frame

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

EMCP bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Volledig getest prototype met beschikbare gecertificeerde torsietrillingsanalyse

Productspecificaties voor C7.1 | DE218AE0 (50 Hz)

Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Minimaal nominaal vermogen 180,0 kVA 180,0 kVA
Maximaal nominaal vermogen 200,0 kVA 200,0 kVA
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 l
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 98.8 in 2510 mm
Breedte - maximaal 1010 mm 39.8 in
Hoogte - maximaal 64.6 in 1640 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C7.1 | DE218AE0 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View