G3412 500 kW

G3412 Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
423 ekW bij 0,8 pF
423 ekW bij 0,8 pF
Brandstoftype
Aardgas, biogas, gas uit veld, propaan
Aardgas, biogas, gas uit veld, propaan
Maximale elektrische efficiëntie
37.30%
37.30%

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

G3412 Aardgasmotor

G3412 Aardgasmotor

  • Het robuuste blokontwerp met hoog toerental zorgt voor een langere levensduur en lagere eigendoms- en bedrijfskosten
  • Ontworpen voor maximale prestaties op aardgas uit leiding met lage druk
  • Eenvoudig verbrandingssysteem met open kamer voor betrouwbaarheid en flexibiliteit
  • Geavanceerd ontstekingssysteem en regeling lucht-brandstofverhouding voor lagere emissie en motorefficiëntie
  • Eén elektronische regelmodule verwerkt alle motorfuncties: ontsteking, regelen, regeling van de lucht-brandstofverhouding en motorbeveiliging
SR4B-generator

SR4B-generator

  • Ontworpen om aan te sluiten op de prestaties en de vermogenskenmerken van gasmotoren van Caterpillar
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Hoge efficiëntie
EMCP4.2 bedieningspaneel

EMCP4.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaard omgevingstemperaturen tot 43 °C (110 °F). Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes.
Emissies

Emissies

  • Voldoet aan de meeste wereldwijde emissienormen tot 0,5 g/pk-uur NOx-niveau zonder nabehandeling
Volledig assortiment uitrustingsstukken

Volledig assortiment uitrustingsstukken

  • Diverse aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding
  • In de fabriek ontworpen en getest
  • Flexibele verpakkingsopties voor eenvoudige en rendabele installatie

Productspecificaties voor G3412

Continu nominaal vermogen 423 ekW bij 0,8 pF 423 ekW bij 0,8 pF
Brandstoftype Aardgas, biogas, gas uit veld, propaan Aardgas, biogas, gas uit veld, propaan
Maximale elektrische efficiëntie 37.30% 37.30%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 500 ekW bij 0,8 pF 500 ekW bij 0,8 pF
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
tpm 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype G3412 G3412
Cilinderinhoud 1649 in³ 27 L
Aanzuiging N.v.t. N.v.t.
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Lengte 179 in 4542 mm
Breedte 88 in 2238 mm
Hoogte 86 in 2189 mm
Drooggewicht - generatorset 9664 lb 4384 kg

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk G3412 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Aanzicht rechtsachter G3412

G3412 linkerkant

Aanzicht rechts G3412

Aanzicht rechtsvoor G3412

Aanzicht rechtsachter G3412
G3412 linkerkant
Aanzicht rechts G3412
Aanzicht rechtsvoor G3412

Bekijk actuele aanbiedingen voor  G3412

Meer aanbiedingen bekijken