CG260-12 3000 kW

CG260-12 Gasgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
3333/3000 ekW bij1,0 pF
3333/3000 ekW bij1,0 pF
Brandstoftype
Aardgas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
43.90%
43.90%

Kenmerken in één oogopslag

Hoge betrouwbaarheid

Hoge betrouwbaarheid

  • Antipingelregeling en een goede balans van de cilinders beschermen de motor tegen overbelasting en zorgen voor een betrouwbare werking
  • Geavanceerde turbocharger A140 met overdrukklep zorgt voor optimale prestaties, zelfs bij hoge temperaturen en op grotere hoogtes
  • Grotere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten dankzij de open verbrandingskamertechnologie
Grote inzetbaarheid, hoge productiviteit

Grote inzetbaarheid, hoge productiviteit

  • Ontstekingsverstelling van Miller-cyclus en geoptimaliseerde compressieverhouding zorgen voor een hoge efficiëntie en lage brandstofkosten
  • Meer winst voor uw fabriek
  • Lange onderhoudsintervallen en algemene revisie pas na 80.000 bedrijfsuren maken werking van 10 jaar zonder algemene revisie mogelijk
  • Flexibele toepassingsgebieden, ook bij wisselende gaskwaliteiten door totale elektronische regeling (TEM)
Geoptimaliseerd smeerolieverbruik

Geoptimaliseerd smeerolieverbruik

  • Bespaart maximaal 4000 liter smeerolie per jaar in vergelijking met vergelijkbare generatorsets
  • Verbeterde componenten verminderen het verbruik van smeerolie
  • Lagere bedrijfskosten door 30% lager smeerolieverbruik in vergelijking met soortgelijke producten

Productspecificaties voor CG260-12

Continu nominaal vermogen 3333/3000 ekW bij1,0 pF 3333/3000 ekW bij1,0 pF
Brandstoftype Aardgas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 43.90% 43.90%
Frequentie 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
tpm 1000/900 tpm 1000/900 tpm
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 3333 ekW 3333 ekW
Motortype CG260-12 CG260-12
Cilinderinhoud 12443 in³ 203.9 L
Aanzuiging TA TA
Boring 10.2 in 260 mm
Slag 12.6 in 320 mm
Lengte 315 in 8000 mm
Breedte 105 in 2660 mm
Hoogte 110 in 2794 mm
Drooggewicht - generatorset 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator
  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Koeling

  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler

Uitlaat

  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG260-12
  • Gesloten carterventilatiesysteem

Brandstofsysteem

  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Bougies in voorkamer

Generator

  • Stroomrailaansluitingen
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Anticondensatieverwarming
  • Reactieve afname
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Stroomnetcodegenerator
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • Persluchtmotorstart

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG260-12 Optionele uitrusting

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk CG260-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG260-12

CG260-12

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CG260-12

Meer aanbiedingen bekijken