Overzicht
Cat® omschakelaars zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen als noodstroomvermogen. Ze bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en waarde in een compact pakket. De op een open omschakelingsonderbreker gebaseerde automatische omschakelaar (ATS, Automatic Transfer Switch) biedt volledig functionerende omschakeling in toepassingen waarin kortstondig vermogensverlies aanvaardbaar is bij terugschakelen van noodstroom naar normale voeding. De Cat MCCB- en MCS-typen ATS met open omschakeling maken ook periodieke controle van de noodstroombron mogelijk zonder onderbreking van de voeding naar de lasten en zijn leverbaar van 30 tot 1000 A.