Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Schakelinrichting en regelingen voor parallelschakeling Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Configuratie
Modulair regelsysteem op afstand voor parallelschakelen (hoofdbedieningspaneel voor de eerste 2 generatorsets, optionele kabelbreker, aparte toegevoegde bedieningspanelen voor maximaal extra 8 generatorsets, parallelschakelen van netvoeding en distributieregeling)
Modulair regelsysteem op afstand voor parallelschakelen (hoofdbedieningspaneel voor de eerste 2 generatorsets, optionele kabelbreker, aparte toegevoegde bedieningspanelen voor maximaal extra 8 generatorsets, parallelschakelen van netvoeding en distributieregeling)
Bedrijfsmodi
Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding)
Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding)
Toepassing
LV en MV (208V-27kV)
LV en MV (208V-27kV)

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Productkenmerken

  • Eenvoudige connectiviteit met op generator gemonteerde elektrisch bediende onderbreker van vrijstaande schakelinrichting met elektrisch bediende onderbreker
  • Controlenetwerk voor snel Ethernet
  • Redundante mastertechnologie
  • Back-up zonder schokken van hoofdregelfuncties
  • Wachtwoordbeveiliging voor kritieke instellingen
  • Automatisch starten/stoppen
  • Automatische last- en VAR-verdeling
  • Automatische coördinatie van indead bus in
  • Automatische arbeidsfactorregeling bij parallelschakeling met netvoeding
  • Programmeerbare functies voor lastafschakeling / lasttoevoeging
  • Aanraakscherm (HMI)

Productspecificaties voor Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Configuratie Modulair regelsysteem op afstand voor parallelschakelen (hoofdbedieningspaneel voor de eerste 2 generatorsets, optionele kabelbreker, aparte toegevoegde bedieningspanelen voor maximaal extra 8 generatorsets, parallelschakelen van netvoeding en distributieregeling) Modulair regelsysteem op afstand voor parallelschakelen (hoofdbedieningspaneel voor de eerste 2 generatorsets, optionele kabelbreker, aparte toegevoegde bedieningspanelen voor maximaal extra 8 generatorsets, parallelschakelen van netvoeding en distributieregeling)
Bedrijfsmodi Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding) Noodstroom met redundant hoofdbedieningselement, parallelschakelen van netvoeding, piekafvlakking en gesloten overgang naar/vanaf generatorvermogen (met optioneel bedieningspaneel voor netvoeding)
Toepassing LV en MV (208V-27kV) LV en MV (208V-27kV)
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriële klasse) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriële klasse)
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse)
Certificeringen UL / cUL 508A UL / cUL 508A
Omkasting van het bedieningspaneel NEMA 12 NEMA 12
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 55 °C 0 °C tot 55 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C -20 °C tot 60 °C

Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control) Standaarduitrusting

Onvertraagde keuzeschakelaar voor automatische stand

  • Hiermee kan de gebruiker het systeem terugzetten in automatische stand in het geval van een defect aan het aanraakscherm

Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control) Optionele uitrusting

Generatorbedieningspaneel (voor 3-10 generatorsets)

  • Met positie-indicaties voor onderbreker en regelschakelaar voor onderbreker

Bedieningspaneel voor netvoeding (voor parallelschakelen en regeling van netvoeding)

  • Met schakelaar voor netvoedingvergrendeling, positie-indicaties van onderbreker en regelschakelaar voor onderbreker

Aanvullende Hardware 25-inrichting

  • Verschaft aanvullende discrete synchronisatiebeveiliging

Interface van gegevenstabel

  • Geschikt voor interface met een gebouwbeheersysteem

Prioriteitsregeling van generatorvraag

  • Een automatische prioriteitssequentiefunctie om het aantal generatorsets online te moduleren om de belastingspercentages per machine te regelen, de brandstofzuinigheid te verbeteren en voldoende reservecapaciteit te behouden

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Parallelschakelen van motoren en integratieregeling (EPIC: Engine Paralleling and Integration Control)

Meer aanbiedingen bekijken