C3.3 (50 Hz) | Dieselgenerator 24-65 kVA

C3.3 (50 Hz) Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
EU Stage II en R96/EUIIIa
EU Stage II en R96/EUIIIa
Spanning
110-480 V
110-480 V
Frequentie
50 Hz
50 Hz

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

M-frame dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP 1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
  • Afbeelding is mogelijk niet representatief voor het werkelijke product
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 55 °C (131 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen. Het Caterpillar S•O•S℠-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

Productspecificaties voor C3.3 (50 Hz)

Emissie/brandstofstrategie EU Stage II en R96/EUIIIa EU Stage II en R96/EUIIIa
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Maximaal nominaal vermogen 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 24,0 kVA 24,0 kVA
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 l
Compressieverhouding 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 43.9 in 1115 mm
Breedte - maximaal 38.2 in 970 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 12 draden

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 (50 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Dynamo met LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving
  • Dynamo met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbreker tot 250 A

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Opties van bedieningspaneel

  • Noodstop met sleutel

Koelsysteem

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Certificeringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • Europese upgrade naar standaardset voor inCE in

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting niveau 1 (GALV)
  • CEE voor contactdozen voor omkasting
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2, CE
  • Verhuurpakket (alleen CAE)
  • Afsluitplaat contactdoos

Brandstofsysteem

  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Compact basisplatform voor open sets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Dubbelwandige brandstoftank

Montageopties

  • Uitbouw van accu
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Extern enkel hijsoog - omkasting
  • Elektronische regulateur

Speciale verpakkingsinspecties

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk C3.3 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C3.3 open set (rechtsachter)

C3.3 open set (linksachter)

C3.3 Open set (rechtsvoor)

C3.3 Open set (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C3.3 open set (rechtsachter)
C3.3 open set (linksachter)
C3.3 Open set (rechtsvoor)
C3.3 Open set (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View