C32 910 kVA - 1500 kVA

C32 | 1500 kVA Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1500 kVA
1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
910 kVA
910 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Cat generatorsetpakket

  • De generatorsetpakketten van Cat zijn volledig getest op prototypes
  • Neemt 100% van de blokbelasting in één stap op en voldoet aan de belastingvereisten van NFPA 110.
  • Conform ISO 8528-5 voor stabiele toestand en respons op piekbelasting
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

Bedieningspaneel EMCP 4

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Uitbreidingsmodules en locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

  • EU-conformiteitsverklaring
  • EU-inbouwverklaring
  • Conformiteit Eurazië (EAC)

Productspecificaties voor C32 | 1500 kVA

Maximaal nominaal vermogen 1500 kVA 1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 910 kVA 910 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 400-3300 V 400-3300 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 l
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164 in 4165 mm
Lengte - maximaal 176.6 in 4485 mm
Breedte - minimum 66.3 in 1684 mm
Breedte - maximaal 87.8 in 2228 mm
Hoogte - minimum 85.1 in 2162 mm
Hoogte - maximaal 86.4 in 2194 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14700 lb 6668 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Waarschuwingsuitschakelingen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Communicatie
  • Digitale verklikkers
  • Bedieningskenmerken

Koelsysteem

  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • ATAAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilator en riemkappen
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil

Uitlaat

  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8 in)
  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Reactieve afname
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR)
  • 6 draden
  • Uitstekende pool
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Isolatie NEMA klasse H

Regelsysteem

  • ADEM(tm) A4

Montagesysteem

  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingsteunen

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen en -klep

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu, frame en kabels

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service rechts
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

C32 | 1500 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter in zware uitvoering

Onderbrekers

  • Kappen
  • Omkastingen - bedieningspakket
  • 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 3-polige, nominale IEC-Onderbrekers
  • Kabelsteunen
  • Bedradingsgroepen onderbreker
  • Voedingsaansluitingskappen
  • Centraal gemonteerde stroomrails
  • 800, 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 4-polig, nominale IEC-Onderbrekers
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 en 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers

Bedieningspanelen

  • GCCP bedieningspaneel

Koelsysteem

  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Radiateurkanaalflens
  • Standaardradiateur
  • Gecertificeerde radiateur

Omkastingen

  • AC-paneel, aansluitingen en verlichting
  • Premium geluidgedempte omkasting
  • Omkastingslamellen - vaste en gemotoriseerde
  • Opties omkasting brandstoftank
  • Kleuropties
  • Paneelbeugel
  • Geluidgedempte omkasting
  • DC-verlichtingspakket
  • Pakket voor lage temperaturen

Uitlaatsysteem

  • Alle C32-motoren hebben uitlaten van 203 mm (8 in)
  • Uitlaatdempers
  • Montagekit elleboogstuk
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flexibele koppelingen
  • Afschermings- en beschermingssysteem
  • Flenzen
  • Set voor wanddoorvoer uitlaat

Generator en uitrustingsstukken

  • Middenspanninggeneratoren
  • Laagspanninggeneratoren

Smeersysteem

  • Oliecarter
  • Handmatige voorsmeercarterpomp
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Standaardpakket isolatoren
  • Typen bevestigingsbasis

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Voedingsaansluitingen

  • Centraal gemonteerde stroomrails
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Laagspanningsaansluitkabels

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor - standaard/zware uitvoering
  • Anticondensatieverwarming
  • Standaard 24 V-accuset (open pakket) - droog
  • Acculader van 10 A
  • Acculader van 20 A
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader 10 A omkasting
  • Acculader van 35 A

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortest
  • Seismische certificeringen OSHPD
  • Testrapport van generator
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Torsietrillingsanalyserapport (TVA) standaardgeneratorset
  • Seismische certificeringen IBC
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • CSA-test en -certificering

Algemeen

  • Speciale lak
  • AID-embleem (VS)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C32 | 1500 kVA met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz