XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final Mobiele generatorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
264 ekW (330 kVA)
264 ekW (330 kVA)
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Cat

Gereed voor verhuur

Robuust, duurzaam product met diverse kenmerken gereed voor verhuur om te voldoen aan taak- en toepassingsvereisten.
Cat

Brandstof/emissiestrategie

Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en is CARB-gecertificeerd voor niet voor de weg bestemde mobiele toepassingen bij alle nominale vermogens op 60 Hz
Cat

Cat C9.3B dieselmotor

In de industrie bewezen betrouwbaarheid
Cat

CAT digitale bedieningselementen EMCP 4.4

Gebruiksvriendelijke digitale bedieningselementen
Cat

Generator Cat LC-serie

Geïntegreerde spanningsregelaar voor snelle respons in veeleisende toepassingen
Cat

Geluidgeïsoleerd bedieningspaneel

Verbeterd comfort voor de machinist

Productspecificaties voor XQ60 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 264 ekW (330 kVA) 264 ekW (330 kVA)
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Stand-byclassificatie 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA)
Motor C9.3B C9.3B
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 78.5 in 1994 mm
Lengte - zonder aanhanger 162.2 in 4120 mm
Breedte - zonder aanhanger 92.8 in 1595 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 10405 lb 4720 kg
100% belasting 60 Hz 18.5 gal/uur 70 L/hr
75% belasting 60 Hz 13.7 gal/uur 52 L/hr
50% belasting 60 Hz 9.8 gal/uur 37 L/hr
100% belasting 50 Hz 16.5 gal/uur 62.5 L/hr
75% belasting 50 Hz 12.5 gal/uur 47.3 L/hr
Geluidsvermogen bij 7 meter (23') bij vermogen voor primaire stroomvoorziening 70,2 dB(A) (60 Hz) 70,2 dB(A) (60 Hz)

XQ60 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C9.3B dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Met turbocharger
    Nabehandeling

Generator

  • LC5134N-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.4

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Enkele elektrische startmotor

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 24 uur-brandstoftank

Luchtfilter

  • Service-indicator voor luchtfilter

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 3-polige 1000 A onderbreker en veiligheidsuitschakeling

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Tweepunts hijsframe en 4-punts hijsen.
    Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld olieverversingsinterval 500 uur

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ60 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Bekijk actuele aanbiedingen voor  XQ60 Tier 4 Final

Meer aanbiedingen bekijken