Dieselgenerator D1000 GC (60 Hz) voor 1000 ekW

D1000 GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
EPA Tier 2 (VS)
EPA Tier 2 (VS)
Spanning
380-480 V
380-480 V

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Wereldwijde productondersteuning

Wereldwijde productondersteuning

  • Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen
  • Uw plaatselijke Cat dealer biedt uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie
Cat dieselmotor

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
SR500-dynamo

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
GCCP1.2 bedieningspaneel

GCCP1.2 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Koelsysteem

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Certificeringen

Certificeringen

        
  • UL2200-gecertificeerd
  •     
  • IBC-gecertificeerd

Productspecificaties voor D1000 GC

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS) EPA Tier 2 (VS)
Spanning 380-480 V 380-480 V
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Minimaal nominaal vermogen 1000 ekW 1000 ekW
Maximaal nominaal vermogen 1000 ekW 1000 ekW
Motortype Watergekoelde 4-takt dieselmotor C32B TA, V-12 Watergekoelde 4-takt dieselmotor C32B TA, V-12
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 l
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 73.1 in 1856 mm
Breedte - maximaal 73.1 in 1856 mm
Hoogte - minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hoogte - maximaal 87.3 in 2217.5 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14669 lb 6654 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2.

Koelsysteem

  • Radiateur

D1000 GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk D1000 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View