Dieselgenerator DE800S GC (60 Hz) voor 800 ekW

DE800S GC Dieselgeneratorsets

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
800 ekW
800 ekW
Kritische toepassingen
800 ekW
800 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Lage BSFC
Lage BSFC

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Wereldwijde productondersteuning

  • Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen
  • Uw plaatselijke Cat dealer biedt uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie
Cat

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • In de praktijk bewezen bij duizenden toepassingen wereldwijd
  • De viertaktdieselmotor combineert consistente prestaties en zeer laag brandstofverbruik met minimaal gewicht
Cat

SR500-dynamo

  • De superieure motorstartcapaciteit minimaliseert de behoefte aan een grotere dynamo
  • Ontworpen om te voldoen aan de prestaties en de vermogenskenmerken van dieselmotoren van Cat
  • Robuuste isolatieklasse H
Cat

GCCP1.3 bedieningspaneel

  • Gebruiksvriendelijke interface en navigatie
  • Schaalbaar systeem om in te spelen op uiteenlopende installatievereisten
  • Locatiespecifieke programmering voor specifieke klantenwensen
Cat

Koelsysteem

  • Ontworpen voor gebruik in standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes
Cat

Certificeringen

  • Laag brandstofverbruik

Productspecificaties voor DE800S GC

Stand-byclassificatie 800 ekW 800 ekW
Emissie/brandstofstrategie Lage BSFC Lage BSFC
Spanning 380-480 V 380-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Missiekritieke noodvoorziening Missiekritieke noodvoorziening
Maximaal nominaal vermogen 800 ekW 800 ekW
Minimaal nominaal vermogen 800 ekW 800 ekW
Kritische toepassingen 800 ekW 800 ekW
Motortype C27 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C27 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.47 in³ 27.03 l
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 73.1 in 1856 mm
Breedte - maximaal 73.1 in 1856 mm
Hoogte - minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hoogte - maximaal 87.3 in 2217.5 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 13695 lb 6212 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3

Koelsysteem

  • Radiateur

DE800S GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DE800S GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View