G3520H 2519 kW

Gasgeneratorsets CHP2500

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2480 ekW bij 1,0 pf
2480 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
42.40%
42.40%

Overzicht

Gasgenerator 1763 kW-2519 kW

De CHP2500 is een gestandaardiseerde omkasting voor Cat® G3520H-aardgasmotoren met een nominaal vermogen van 2,5 MW, met een generator met een nominale spanning van 4160 V voor toepassingen met een combinatie van warmte en vermogen (CHP-toepassingen). In CHP-toepassingen leveren aardgasgeneratorsets van Cat tegelijkertijd elektriciteit voor elektrische verbruikers, en warmte-energie voor de thermische behoeften van een faciliteit. Caterpillar biedt klanten complete CHP-oplossingen, waardoor geen extra engineering of projectbeheer hoeft te worden uitbesteed.

Voordelen

Tot 5% besparingen op eigendoms- en bedrijfskosten

Hogere elektrische efficiëntie in combinatie met langere onderhoudsintervallen verhogen de inzetbaarheid en verlagen de kosten

Tot 84% In pakket gecombineerde efficiëntie

Gecombineerde oplossing voor faciliteiten die tegelijkertijd een elektriciteitsefficiëntie van 42,4% realiseert voor elektrische verbruikers en een warmte-efficiëntie van 42,3% bij het voorzien in de behoeften aan warmte-energie.

Totale lengte 63 ft Gestandaardiseerde omkasting

Ontworpen en gebouwd voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid. Zorgt voor eenvoudige installatie en verkort de doorlooptijd van de implementatie van CHP-projecten.

Productspecificaties voor CHP2500

Continu nominaal vermogen 2480 ekW bij 1,0 pf 2480 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 42.40% 42.40%
Frequentie 60 Hz 60 Hz
tpm 1500 1500
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Motortype G3520H G3520H
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.5 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Brandstofsysteem Elektronische brandstofregelklep Elektronische brandstofregelklep
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Compressieverhouding 11.1 11.1
Lengte 302 in 7668 mm
Breedte 86 in 2173 mm
Hoogte 97 in 2473 mm
Drooggewicht - generatorset 54675 lb 25285 kg
Gewicht 168,000 lb 76,200 kg

CHP2500 Standaarduitrusting

Motor

  • G3520H, V20, 4-taktgasmotor. Werkt met drogeleidingsaardgas met 31,5 tot 47,2 MJ/Nm3. Met turbo en nagekoeld via extern watercircuit.

Bedieningspaneel

  • Het EMCP 4.3 bedieningspaneelsysteem in het pakket biedt bewaking en beveiliging van de motor en de generator. Spanningsregeling met Cat IVR verbetert de reactiesnelheid bij spanningspieken. De bedieningselementen omvatten de AGC-regelaar met automatische parallelschakeling, lastdeling, VFD-regeling, en primaire generatorbeveiliging voor meer veelzijdigheid, inzetbaarheid en bewaking.

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met drie elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Koeling

  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Door standaardkoeling geschikt voor omgevingstemperaturen tot 40 °C (104 ⁰F) met 500 mg/Nm3 NOx bij volcontinubedrijf vóór correctie op 500 m.

Compacte module

  • Voldoet aan de NSPS-normen voor fabrieken, UL2200 en de normen van CSA/TSSA Geluidsdemping tot 75 dB(A) op 7 m (23 ft) Luchtinlaatroosters met geluidsdemping en vergrendelbare personeelsdeuren met noodontgrendeling Motorserviceluiken links en rechts geïntegreerd in de zijwanden van de omkasting 3-inch ANSI-flensbrandstofaansluiting voor de klant

Bedieningselementen en bescherming voor generator

  • Geïntegreerd carterventilatiesysteem (CCV) en gasbrandstofsysteem NFPA37 en CSAB149.3 met gebruik en bewaking van een set externe brandstofaansluitingen.

Bedrijfsmodi

  • Geschikt voor autonome werking, parallelschakeling in geïsoleerde modus, en lastdeling met andere vermogensmodules, en voor parallelschakeling in de modus voor enkele eenheid naar elektriciteitsnetwerk voor basislastregeling

Suppletiesmeeroliesysteem

  • In de omkasting geïntegreerde reservoirs: suppletiesmeerolietank (50 gallon), tank voor afgewerkte olie (300 gal/2 keer olie verversen), tank voor verse olie (500 gal/2 keer olie verversen + suppletie) en olieniveauregelaar. Waarschuwingsinrichting voor laag niveau

Algemeen

  • Branddetectiesysteem

Circuitbreker

  • 5000 A, 3-polige nominale stroomonderbrekers IEC
  • LSI long-time, short-time, actuele waarschuwingsinrichting
  • Aan achterzijde gemonteerd

Uitlaat

  • Extern gemonteerd uitlaatsysteem (uitlaatdemper en warmtewisselaar)
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)

Generator

  • SR5 1866-frame met dubbel lager, borstelloos, met vormwikkeling, ontwerp met 12 draden, bekrachtigd met permanentmagneet, driefasig, met Cat IVR, isolatieklasse H, werkt bij temperatuurklasse F. Bewaking van temperatuur van stator en lager, en anticondensatieverwarmingen.
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • SR4B
  • Reactieve afname
  • Stroomrailaansluitingen
  • Service rechts
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • SR5
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Onderdelenboek
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails hoogglans zwart
  • Anticondensatieverwarming

Regelsysteem

  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4-20 mA (0-5 V) ingang

CHP2500 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Circuitbreker

  • MP-frame 6 polig, kabelinvoer aan onderkant
  • Geen UV-uitschakelinrichting of in het pakket gemonteerde CB-bedrading
  • Automatische selectie neutrale stroomtransformator 4000/5000 A
  • Op frame gemonteerd

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • Module voor communicatie op afstand (PL1000T, PL1000E)
  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting, los meegeleverd
  • Pc-bewaking op afstand
  • Cat Connect: Ethernet, satelliet, mobiele telematica
  • Lokale pc-bewaking
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Relais bij uitvallen motor
  • Discrete I/O-module, 12 digitale ingangen, 8 relais van 'type C'
  • Synchronisatiemodule

Koeling

  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Flens
  • Flexibele koppeling
  • Uitlaatverlengstuk
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Elleboogstuk
  • Oxidatiekatalysator

Brandstofsysteem

  • Gasafsluitklep 24 V, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaar
  • Gasdrukregelaar

Generator

  • Generatorluchtfilter
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Europese rail
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Kabeltoegangskast
  • Handbediende spanningsregeling

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Speciale lak op bestelling
  • Gereedschapsset
  • Koudweerpakket met omkastingsverwarmingen en ventilatierecirculatie
  • Brandbestrijdingssysteem
  • DC-binnenverlichtingssysteem met timer voor automatische uitschakeling

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Vergelijk CHP2500 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500

Gasomkasting CHP2500

Gasomkasting CHP2500

Gasomkasting CHP2500

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500

Gasomkasting CHP2500

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Open aanzicht van gasomkasting CHP2500
Gasomkasting CHP2500
Gasomkasting CHP2500
Gasomkasting CHP2500
Open aanzicht van gasomkasting CHP2500
Open aanzicht van gasomkasting CHP2500
Open aanzicht van gasomkasting CHP2500
Open aanzicht van gasomkasting CHP2500
Gasomkasting CHP2500
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H

CHP

Animatievideo van rondgang om de omkasting

CHP
Animatievideo van rondgang om de omkasting

360 View
360 View