Specificaties generatorset
Continu nominaal vermogen | 1490 ekW bij 1,0 pf 1490 ekW bij 1,0 pf |
Brandstoftype | Aardgas Aardgas |
Maximale elektrische efficiëntie | 42.50% 42.50% |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
tpm | 1500 tpm 1500 tpm |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CHP1500 is een gestandaardiseerde omkasting voor Cat® G3512H-aardgasmotoren met een nominaal vermogen van 1,5 MW, met een generator met een nominale spanning van 4160 V voor toepassingen met een combinatie van warmte en vermogen (CHP-toepassingen). In CHP-toepassingen leveren aardgasgeneratorsets van Cat tegelijkertijd elektriciteit voor elektrische verbruikers, en warmte-energie voor de thermische behoeften van een faciliteit. Caterpillar biedt klanten complete CHP-oplossingen, waardoor geen extra engineering of projectbeheer hoeft te worden uitbesteed.
Hogere elektrische efficiëntie in combinatie met langere onderhoudsintervallen verhogen de inzetbaarheid en verlagen de kosten
Gecombineerde oplossing voor faciliteiten die tegelijkertijd een elektriciteitsefficiëntie van 42,5% realiseert voor elektrische verbruikers en een warmte-efficiëntie van 43,6% bij het voorzien in de behoeften aan warmte-energie.
Ontworpen en gebouwd voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid. Zorgt voor eenvoudige installatie en verkort de doorlooptijd van de implementatie van CHP-projecten.
Continu nominaal vermogen | 1490 ekW bij 1,0 pf 1490 ekW bij 1,0 pf |
Brandstoftype | Aardgas Aardgas |
Maximale elektrische efficiëntie | 42.50% 42.50% |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
tpm | 1500 tpm 1500 tpm |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Motortype | G3512H G3512H |
Cilinderinhoud | 3574 in³ 59 L |
Aanzuiging | TA TA |
Boring | 6.7 in 170 mm |
Slag | 8.5 in 215 mm |
Brandstofsysteem | Elektronische brandstofregelklep Elektronische brandstofregelklep |
Type regulateur | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Compressieverhouding | 11.1 11.1 |
Lengte | 716 in 18200 mm |
Breedte | 155 in 3940 mm |
Hoogte | 467 in 11850 mm |
Drooggewicht - generatorset | 34,700 lb 15,740 kg |
Gewicht | 161,600 lb 73,500 kg |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gasomkasting CHP1500, geen schaduw
Gasomkasting CHP1500
Gasomkasting CHP1500
Gasomkasting CHP1500
Gasomkasting CHP1500
Open aanzicht van gasomkasting CHP1500
Open aanzicht van gasomkasting CHP1500
Aanzicht linksvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht rechtsvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht rechtsachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht linksachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
CHP
Animatievideo van rondgang om de omkasting