Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,9 m3 (2,5 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
99.7 "
2532 mm
Höhe
46.7 "
1186 mm
Gewicht
1785.7 lb
810 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,9 m3 (2,5 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 99.7 " 2532 mm
Höhe 46.7 " 1186 mm
Gewicht 1785.7 lb 810 kg
Länge 44.2 " 1123 mm
Kapazität 2.5 yd³ 1.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,9 m3 (2,5 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts