2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 cale
2727 mm
Wysokość
53.5 cale
1358 mm
Masa
2711.7 lb
1230 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Cat

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Cat

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.4 cale 2727 mm
Wysokość 53.5 cale 1358 mm
Masa 2711.7 lb 1230 kg
Długość 54.1 cale 1375 mm
Pojemność 3.3 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 cale 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 cale 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony