Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,2 m³ (5,50 yd³)

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,2 m³ (5,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
126 in
3201 mm
Masa
4912 lb
2228 kg
Pojemność
5.5 yd³
4.2 m³

Podsumowanie

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,2 m³ (5,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,2 m³ (5,50 yd³)

Szerokość 126 in 3201 mm
Masa 4912 lb 2228 kg
Pojemność 5.5 yd³ 4.2 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,2 m³ (5,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim