2,5 m3 (3,2 yd3), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

2,5 m3 (3,2 yd3), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
107.4 cale
2727 mm
Wysokość
53.5 cale
1358 mm
Masa
2656.6 lb
1205 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Cat

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Cat

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.

Dane techniczne produktu 2,5 m3 (3,2 yd3), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 107.4 cale 2727 mm
Wysokość 53.5 cale 1358 mm
Masa 2656.6 lb 1205 kg
Długość 52.9 cale 1344 mm
Pojemność 3.2 yd³ 2.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 cale 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 cale 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,5 m3 (3,2 yd3), złącze Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony