Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,28 yd³)

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,28 yd³) Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
129.7 cale
3294 mm
Masa
6720 lb
3048 kg
Pojemność
6.28 yd³
4.8 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,28 yd³)

Szerokość 129.7 cale 3294 mm
Masa 6720 lb 3048 kg
Pojemność 6.28 yd³ 4.8 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,28 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,28 yd³)

Zobacz więcej ofert