Łyżka standardowa z serii Performance 6,0 m³ (7,75 yd³)

Łyżka standardowa z serii Performance 6,0 m³ (7,75 yd³) Łyżki standardowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
137 in
3841 mm
Masa
7368 lb
3342 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Seria Performance

Wykonaj więcej pracy przy mniejszym do 7% zużyciu paliwa, lepszym o 15% utrzymywaniu ładunku oraz nawet o 50% krótszym czasie kopania/zasypywania.
Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 6,0 m³ (7,75 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 137 in 3841 mm
Masa 7368 lb 3342 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Tak Tak
Pojemność znamionowa 7.75 yd³ 6 m³
Pojemność 7.75 yd³ 6 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 6,0 m³ (7,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne