Podsumowanie
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Szerokość | 99.7 in 2532 mm |
| Wysokość | 53.5 in 1358 mm |
| Masa | 2319.3 lb 1052 kg |
| Długość | 52.4 in 1331 mm |
| Pojemność | 3 yd³ 2.3 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
| Grubość krawędzi tnącej | 1 in 25 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu HPL-ISO Złącze osprzętu HPL-ISO |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony